Publier vos produits
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa

    Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa

    Traduit par Google,
    Robinet d'évier haut Edge Rose Gold Robinet d'évier de la ligne High Edge, avec un design moderne pour générer de la polyvalence dans vos espaces. Combinez-le avec la famille complète de robinets. Robinets hauts de la ligne EDGE au design moderne dans une finition or rose. Robinet construit dans un seul tuyau en laiton coulé, étanche et anti-corrosion, avec aérateur Neo Perl de haute qualité, économie d'eau, consommation d'eau très efficace 4,5 litres par minute. Ils comprennent des raccords de haute qualité de 60 cm de long et des raccords filetés en laiton pour une installation facile. Robinets sans plomb.Les couleurs sur les photos sont indicatives et ne constituent pas une reproduction exacte du produit.Ne pas utiliser de produits ou d'éléments abrasifs, d'acides ou de solvants, dans le processus de nettoyage, de l'eau et un chiffon sec doivent être utilisés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.135049764
    • Famille de produitsLinea sanitaria
    • Groupe de produitsLavamanos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChromium Steel
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord