Publier vos produits
Loseta industrial 600 x 600mm

Loseta industrial 600 x 600mm

Traduit par Google,

La tuile industrielle ALFA Sahara est le produit idéal pour les applications industrielles et commerciales intensives nécessitant une résistance exceptionnelle au trafic et aux produits chimiques. Fabriqué en grès extrudé, ce carreau a été spécialement conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes et conserver sa durabilité dans le temps. Il offre une large couverture et une installation facile. Son design polyvalent et neutre aux tons Sahara s'adapte à une variété d'environnements, ajoutant un look robuste et professionnel. Que vous ayez besoin de recouvrir les sols d'entrepôts, d'usines ou de zones à fort trafic, les carreaux industriels ALFA Sahara vous donnent la confiance d'avoir un produit d'une qualité et de performances exceptionnelles.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.225011738
  • Famille de produitsTyle adhesive
  • Groupe de produitsPorcelain and industrial tile adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord