Publier vos produits
Cerámica nordico cuero 61 x 61 cm
Cerámica nordico cuero 61 x 61 cm

    Cerámica nordico cuero 61 x 61 cm

    Traduit par Google,
    Carreau céramique de type ciment 60x60 idéal pour une utilisation sur des sols dotés de la technologie RealHD avec des faces différenciées et un trafic commercial et résidentiel élevé, selon le cas.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.225026674
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsSolid finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)18.06
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord