Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
biplane 90x90 400
Alias

biplane 90x90 400

table carrée avec structure composée de pieds en fonte d’aluminium, finition laquée ou polie, unis entre eux par un étagère. Plateau en: contrecollé plaqué chêne avec bord en bois massif ép. 20 mm; MDF laqué anti-rayures; marbre ép. 20 mm (finition polie fine avec traitement hydrofuge anti-tache). Etagère en: contrecollé plaqué chêne ép. 15 mm; MDF laqué. Pour d’autres configurations vous pouvez consulter la liste de prix ou contacter Alias en écrivant à sales@alias.design
Spécifications techniques
  • Réference unique.biplane-400
  • Famille de CollectionsTable
  • CollectionBiplane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Titre OmniClassResidential Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord