Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
biplane ovale 406 /407
Alias

biplane ovale 406 /407

table ovale avec structure composée de pieds en fonte d’aluminium, finition laquée ou polie, unis entre eux par un étagère. Plateau en MDF ép. 22 mm laqué anti-rayures. Etagère en MDF ép. 15 mm laqué. Pour d’autres configurations vous pouvez consulter la liste de prix ou contacter Alias en écrivant à sales@alias.design
Spécifications techniques
  • Réference unique.biplane-oval-406-407
  • Famille de CollectionsTable
  • CollectionBiplane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Titre OmniClassResidential Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord