Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

864 Eleven High Back

No d'article: eleven-highback_864
Fabricant: Alias Design
Famille de produits: Furniture
Groupe de produits: upholstered
Largeur (mm): 2400
Hauteur (mm): 1400
Profondeur (mm): 750
Date de publication: 2018-10-08
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (13)

  864 Three-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Canapés et fauteuils
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50
Uniclass 2015 Description: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Numéro OmniClass: 23-21 00 00
Titre OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
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
Furniture - Sofas & Armchairs

Nom Valeur
Depth 750 mm
Height 1400 mm
Seat Height 420 mm
Width 2400 mm

BIMobject®