Publier vos produits
Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt HRS
Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt HRS
Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt HRS

    Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt HRS

    Traduit par Google,

    Le système modulaire AT4 sert de base aux unités de climatisation utilisées dans diverses applications, notamment les établissements médicaux, les systèmes de ventilation centralisée des immeubles de bureaux, ainsi que les systèmes de ventilation et de climatisation centralisés des centres commerciaux, des halls d'exposition et des centres de congrès. Une version nautique est également disponible, adaptée aux piscines, spas et espaces bien-être. Les centrales de traitement d'air AT4 conviennent également aux salles blanches de l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs. Grâce à leur conception résistante aux intempéries, ces systèmes peuvent également être installés sur les toits. Leur conception modulaire offre une plage de performances flexible, avec des débits d'air allant jusqu'à 200 000 m³/h.

    Avantages :

    • Isolation phonique et thermique en laine minérale (classe de matériaux de construction A1, non inflammable selon DIN 4102)
    • Excellente isolation thermique et phonique grâce à l'épaisseur du panneau de 47 mm
    • Découplage thermique entre la coque intérieure et la coque extérieure
    • Ponts thermiques minimisés grâce au profil de cadre séparé thermiquement
    • Joint en caoutchouc à chevauchement homogène
    • Combinaison modulaire avec une variété de composants parfaitement coordonnés
    • Classe d'efficacité énergétique A
    • Coûts optimaux du cycle de vie

    Installation:

    • Construction d'appareil démontable
    • Adaptation flexible aux conditions structurelles grâce à une dimension de grille variable de 76,5 mm

    Maintenance et exploitation :

    • Conception de l'appareil selon VDI 6022
    • Hygiénique et facile à nettoyer grâce à des surfaces intérieures entièrement lisses
    • Des plateaux de sol en acier inoxydable traités proprement et parfaitement hygiéniques
    • Protection maximale contre la corrosion grâce à des panneaux de boîtier galvanisés et revêtus de poudre en plus ; disponible en option en acier inoxydable
    Spécification
    • Geräteaufbau
      Filterklasse Zuluft: M5
      Filterklasse Abluft: M5
      Zweite Filterklasse Zuluft: F7
      Ersatzfilter: Nein
      Außenluft-Schalldämpfer: Nein
      Zuluftschalldämpfer: Ja
      Abluftschalldämpfer: Ja
      Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
      Heizung inklusive: Ja
      Wärmerückgewinnungstyp: HSR
      Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
      Außenluftklappen: Ja
      Zuluftklappem: Nein
      Abluftklappen: Nein
      Fortluftklappen: Ja
      Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
      Ventilatortyp: EC-Fan
      Gerätedaten
      Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
      Abluftvolumenstrom 10.000 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
      Wetterfest Ja
      Betriebsseite in Luftrichtung rechts
      Anordnung Übereinander
      Regelung enthalten Ja
      Konstante Druckregelung Ja
      BACnet-Busmodul Ja

      Für weitere technische Details können Sie die Beschreibung als Word-Dokument herunterladen

    Spécifications techniques
    • Réference unique.at4-10000m-h-weatherproof-hsr
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné