Publier vos produits
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Traduit par Google,

    Le système modulaire AT4 constitue la base des centrales de traitement d'air utilisées dans divers secteurs, notamment les établissements médicaux, les systèmes de ventilation centralisée des immeubles de bureaux et les systèmes de ventilation et de climatisation centralisés des centres commerciaux, des halls d'exposition et des centres de congrès. Une version nautique est également disponible et convient aux piscines, spas et espaces de bien-être. Les centrales de traitement d'air AT4 sont également adaptées aux salles blanches de l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs. Grâce à leur conception résistante aux intempéries, ces systèmes peuvent être installés en toiture. La construction modulaire offre une grande flexibilité de performance, avec des débits d'air allant jusqu'à 200 000 m³/h.

    Avantages :

    • Matériau d'isolation phonique et thermique en laine minérale (matériau de construction de classe A1, incombustible selon la norme DIN 4102)
    • Excellente isolation thermique et acoustique grâce à une épaisseur de panneau de 47 mm.
    • Découplage thermique entre la coque intérieure et la coque extérieure
    • Ponts thermiques minimisés grâce au profil de cadre à rupture de pont thermique
    • Joint en caoutchouc à recouvrement parfait
    • Combinable de manière modulaire avec une variété de composants parfaitement adaptés
    • Classe d'efficacité énergétique A
    • Coûts optimaux du cycle de vie

    Installation:

    • Conception du dispositif de démantèlement
    • Adaptation flexible aux conditions structurelles grâce à une dimension de grille variable de 76,5 mm

    Maintenance et exploitation :

    • Conception du dispositif selon la norme VDI 6022
    • Hygiénique et facile à nettoyer grâce à ses surfaces intérieures parfaitement lisses.
    • Plateaux de sol en acier inoxydable de fabrication propre et parfaitement hygiéniques.
    • Protection maximale contre la corrosion grâce à des panneaux de boîtier galvanisés et revêtus de peinture en poudre ; également disponible en option en acier inoxydable.
    Spécification
    • Geräteaufbau
      Filterklasse Zuluft: M5
      Filterklasse Abluft: M5
      Zweite Filterklasse Zuluft: F7
      Ersatzfilter: Nein
      Außenluft-Schalldämpfer: Nein
      Zuluftschalldämpfer: Ja
      Abluftschalldämpfer: Ja
      Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
      Heizung inklusive: Ja
      Wärmerückgewinnungstyp: Rotor
      Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
      Außenluftklappen: Ja
      Zuluftklappem: Nein
      Abluftklappen: Nein
      Fortluftklappen: Ja
      Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
      Ventilatortyp: EC-Fan
      Gerätedaten
      Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
      Abluftvolumenstrom 30.000 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
      Wetterfest Ja
      Betriebsseite in Luftrichtung rechts
      Anordnung Übereinander
      Regelung enthalten Ja
      Konstante Druckregelung Ja
      BACnet-Busmodul Ja

      Weitere technische Details finden Sie in der Beschreibung, die Sie als Word-Dokument herunterladen können.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.at4-30000m-h-weatherproof-rotor
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné