Publier vos produits
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Traduit par Google,

    Le système modulaire AT4 constitue la base des centrales de traitement d'air utilisées dans divers secteurs, notamment les établissements médicaux, les systèmes de ventilation centralisée des immeubles de bureaux et les systèmes de ventilation et de climatisation centralisés des centres commerciaux, des halls d'exposition et des centres de congrès. Une version nautique est également disponible et convient aux piscines, spas et espaces de bien-être. Les centrales de traitement d'air AT4 sont également adaptées aux salles blanches de l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs. Grâce à leur conception résistante aux intempéries, ces systèmes peuvent être installés en toiture. La construction modulaire offre une grande flexibilité de performance, avec des débits d'air allant jusqu'à 200 000 m³/h.

    Avantages :

    • Matériau d'isolation phonique et thermique en laine minérale (matériau de construction de classe A1, incombustible selon la norme DIN 4102)
    • Excellente isolation thermique et acoustique grâce à une épaisseur de panneau de 47 mm.
    • Découplage thermique entre la coque intérieure et la coque extérieure
    • Ponts thermiques minimisés grâce au profil de cadre à rupture de pont thermique
    • Joint en caoutchouc à recouvrement parfait
    • Combinable de manière modulaire avec une variété de composants parfaitement adaptés
    • Classe d'efficacité énergétique A
    • Coûts optimaux du cycle de vie

    Installation:

    • Conception du dispositif de démantèlement
    • Adaptation flexible aux conditions structurelles grâce à une dimension de grille variable de 76,5 mm

    Maintenance et exploitation :

    • Conception du dispositif selon la norme VDI 6022
    • Hygiénique et facile à nettoyer grâce à ses surfaces intérieures parfaitement lisses.
    • Plateaux de sol en acier inoxydable de fabrication propre et parfaitement hygiéniques.
    • Protection maximale contre la corrosion grâce à des panneaux de boîtier galvanisés et revêtus de peinture en poudre ; également disponible en option en acier inoxydable.
    Spécification

    • Device composition
      Filter class supply air:
      M5
      Filter class exhaust air:
      M5
      Second filter class supply air:
      F7
      Replacement filter:

      No

      Silencer outside air:

      No
      Supply air silencer:
      Yes
      Exhaust air silencer:
      Yes
      Cooler included
      Yes
      Heater included
      Yes
      Heat recovery type:

      Rotor

      Heat recovery circulating air:
      No
      Outdoor air dampers
      Yes
      Supply air dampers
      No
      Dampers extract air
      No
      Dampers exhaust air
      Yes
      Reheater included
      No
      Fan type
      EC-Fan
      Device data

      Supply air volume flow
      300 m³/h
      External pressure incl. outside air
      400 Pa
      Exhaust air volume flow
      38.000 m³/h
      External pressure incl. exhaust air
      400 Pa
      Weatherproof
      Yes
      Operating page
      in air direction right
      Arrangement
      one above the other
      Regulation included
      Yes
      Pressure constant control
      Yes
      BACnet bus module
      Yes


      For more technical details, you can download the description as a Word document

    Spécifications techniques
    • Réference unique.at4-38000m-h-weatherproof-rotor
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné