Publier vos produits
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection

    Fresco Sola Planter Collection

    Traduit par Google,

    Le pot de fleurs Fresco Sola est un modèle haut, conique et rond, en fibre de verre, conçu selon des spécifications architecturales. Son design moderne, avec un rebord supérieur et un fond plat, lui confère une silhouette épurée et sculpturale. Il peut être utilisé seul ou répété dans un espace pour créer une harmonie visuelle.

    Disponible en quatre tailles : 33 cm de diamètre x 51 cm de hauteur, 38 cm de diamètre x 76 cm de hauteur, 46 cm de diamètre x 84 cm de hauteur et 51 cm de diamètre x 91 cm de hauteur. Fabriqué artisanalement aux États-Unis. Convient aux environnements commerciaux intérieurs et extérieurs, notamment les halls d’entreprise, les établissements de santé, les espaces hôteliers, les centres commerciaux et les bâtiments gouvernementaux. Trous de drainage disponibles sur demande.

    La fibre de verre surpasse le béton et le métal en termes de poids, de longévité et de flexibilité de finition ; ce qui en fait le choix le plus judicieux sur le long terme.

    Spécification
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fresco-sola-planter
    • Famille de produitsPlanter Systems
    • Groupe de produitsIndoor Outdoor Planters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain