Publier vos produits
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter

    Fresco Customizable Square Planter

    Traduit par Google,

    Le bac à fleurs carré Fresco est un bac à fleurs commercial en fibre de verre entièrement personnalisable, conçu selon les spécifications architecturales. Disponible dans une gamme complète de dimensions et de finitions, le Fresco offre aux architectes et aux designers une liberté totale quant à son intégration dans leurs projets.

    Fabriqué artisanalement aux États-Unis par des artisans spécialisés dans le travail de la fibre de verre. Convient aux environnements commerciaux intérieurs et extérieurs, notamment les halls d'entreprise, les établissements de santé, les espaces hôteliers, les centres commerciaux, les bâtiments gouvernementaux, les cours et les atriums.

    La fibre de verre surpasse le béton et le métal en termes de poids, de longévité et de flexibilité de finition ; ce qui en fait le choix le plus judicieux sur le long terme.

    Téléchargez le fichier Revit pour obtenir les dimensions complètes, les options de finition et les données techniques. Contrat GSA. Commandes personnalisées bienvenues.

    Spécification
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50Tensile Strength: 12,500 psiFlexural Yield Strength: 27,600 psiCompressive Yield Strength: 21,800 psiGlass Content: 35% averageVertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fresco-square-planter
    • Famille de produitsPlanter Systems
    • Groupe de produitsIndoor Outdoor Planters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain