Publier vos produits
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Archivé

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kylkopparror
    • Famille de produitsPipes
    • Groupe de produitsCopper pipes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_17
    • Description de l'Uniclass 2015Copper pipelines
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 17
    • Titre CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
    • Numéro OmniClass23-27 39 00
    • Titre OmniClassPiping
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING