Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Press fittings for A/C and refrigeration, Elbow 45 F/F, cu

No d'article: Kylpresskopplingar_Boj45_2M_cu
Fabricant: Altech
Famille de produits: Press Fittings
Groupe de produits: AC and refrigeration
Date de publication: 2018-06-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT.

Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280.

Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Operating Temperature: -40 oC to 121 oC

This product is only available for the Swedish market.

Approvals and standards:
UL 207
UL 109-7 Pull test
UL 109-8 Vibration test
UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Type burst proof test
EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test
SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test
ASTM G85 Salt spray (fog) test


Materiau principal: Copper
Materiau secondaire: Rubber
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Joints
Classification IFC: Pipe Fitting
Nom UNSPSC: Plumbing connectors
Code UNSPSC: 40141720
Uniclass 1.4 Code: L73121
Uniclass 1.4 la description: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-62-64
Uniclass 2.0 la description: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 la description: Pipe fitting
Numéro OmniClass: 23-27 43 15
Titre OmniClass: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nom Valeur
Angle 45 deg
Bend Radius 45 mm
Material Copper

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Copper

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Nom Valeur
RSK Number 1189555 — 1189562

BIMobject®