Publier vos produits
ChlorFIT CPVC - Commercial Potable Water

ChlorFIT CPVC - Commercial Potable Water

4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
Traduit par Google,

Le système de tuyauterie en CPVC ChlorFIT® Schedule 80 est le choix idéal pour l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Le système de tuyauterie en CPVC ChlorFIT® Schedule 80 élimine bon nombre des difficultés couramment associées aux systèmes de tuyauterie en métal, telles que l'installation à forte intensité de main-d'œuvre, les coûts élevés des matériaux, la corrosion et une mauvaise isolation. Il se distingue même des autres systèmes plastiques, dont beaucoup présentent une faible résistance à l'eau chlorée, ont des restrictions de température et des problèmes de durabilité, et nécessitent des processus de fusion compliqués et à forte intensité de main-d'œuvre.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Multi Family
    • Hotels
    • Apartment Buildings
    • Condominium Buildings
    • Mixed Use
    • Office Buildings
    • Schools / Universities
    • Factories
    • Hospitals

    Main Advantages:

    • Ease of installation
    • Light weight
    • Maintenance free
    • Superior chlorine resistance
    • Improved impact resistance
    • CPVC can operate at temperature up to 160°F
    • Fire plenum rating
    • Multiple joining technologies
Spécifications techniques
  • Réference unique.ChlorFIT-CPVC-Commercial-Potable-Water
  • Famille de produitsPVC-C Industrial Piping System
  • Groupe de produitsChlorFIT CPVC
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints