Publier vos produits
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Le meuble Alterna Gabriella Vanity est livré avec un comptoir et une vasque à poser en céramique. Avec trou de trop-plein. L'armoire est laminée en 3D et fabriquée en MDF résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Existe aussi en modèle compact. Pour montage mural.

    À combiner avec l'armoire Gabriella Tall et les armoires Ariella Mirror.

    Largeur : 608 et 908 mm
    Profondeur : 687 mm
    Hauteur : 470mm

    Couleurs : blanc mat, gris mat et noir mat

    Les poignées sont disponibles comme accessoires.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 606 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90 Compact
      Width: 908 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_60_90
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures