Publier vos produits
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    <p>Gabriella Meuble sous vasque avec plan et lavabo. Le comptoir est en composite de quartz et le lavabo en céramique. L'armoire est laminée en 3D et fabriquée en MDF résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm. Disponible en largeurs 60, 90 et 120. À combiner avec l'armoire Gabriella Tall et les armoires Ariella Mirror. Les poignées sont disponibles comme accessoires.</p>

    <p>Largeur : 1 210 mm</p>
    <p>Profondeur : 687 mm</p>
    <p>Hauteur : 470 mm</p>

    <p>Couleurs des meubles sous-vasques : blanc mat et gris clair mat</p>
    <p>Comptoir de couleurs : blanc mat et noir mat</p>
    <p>Couleurs lavabo : blanc mat et noir mat</p>

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures