Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Page d'accueil
Catégories
Mobilier
Miroirs
Isabella Mirror
Indisponible en États-Unis
Alterna
Suivre
Isabella Mirror
Traduit par Google,
Voir l'original
Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Télécharger
Spécification
Spécification
This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Isabellaspegel
Famille de produits
Sanitet
Groupe de produits
Badrumsmöbler
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-08-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
700
Largeur (mm)
400
Profondeur (mm)
20
Liens
Liens
URL du produit
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Verre
Matériel secondaire
Panneau de particules
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Pologne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Mobilier - Miroirs
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Nom UNSPSC
Furniture and Furnishings
Code UNSPSC
56
Code CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Disponibilité de la région
L'Europe
Suède
Produits similaires
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Télécharger
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Télécharger
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Télécharger
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Télécharger
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Télécharger
Essem Design
Classic Mirror
Télécharger