Publier vos produits
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
    Alterna

    Aria Shower wall 130-140

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. La douche Alterna Aria Niche est une paroi de douche luxueuse avec de multiples options de combinaison. Par défaut, Aria se présente comme une solution de niche avec une porte coulissante et une partie fixe, mais peut également être combinée avec un panneau latéral en verre pour obtenir un coin douche. La barre de support et les profilés sont en aluminium chromé. Toutes les sections vitrées sont en verre de 8 mm et traitées 3M des deux côtés pour un nettoyage plus facile. La paroi de douche peut être montée à gauche comme à droite. Il est disponible dans une gamme de tailles pour être utilisé dans les salles de bains plus grandes et plus petites. La hauteur de toutes les pièces est de 2 000 mm. Notez que la paroi de douche Aria ne peut être montée que sur un sol complètement droit.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 280 - 1 415 mm Total size in combination with side panel: B 1 290 - 1 425 x length of side panel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ariaduschvaggar_130-140
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures