Publier vos produits
A5170 - Rod, Shower Curtain
SEPS2BIM

A5170 - Rod, Shower Curtain

3.7 out of 5 stars3.7(19 reviews)
Traduit par Google,
Une tringle à rideau de douche en acier inoxydable au fini satiné de 1 po de diamètre extérieur à montage dissimulé avec rideau de douche en vinyle blanc (72 po H) et crochets de rideau de douche en acier inoxydable. Tringle et rideau disponibles en différentes largeurs. Pour une utilisation générale dans les cabines de douche ou les baignoires. Prix basé sur des dimensions standard de cabine de douche de 36" x 36" et une hauteur de rideau standard de 72".
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5170
  • Famille de produitsRod
  • Groupe de produitsShower Curtain
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1803
  • Largeur (mm)107
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis