Publier vos produits
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.

    L'armoire de toilette Alterna Ariella Aqua est fabriquée en thermoplastique et est entièrement étanche. Elle est disponible en blanc mat, gris clair mat, chêne cendré, beige sable et gris béton et possède deux portes à double miroir. Elle est équipée de deux étagères en verre et d'une prise électrique (IP44). Elle peut être complétée par un système d'éclairage : Alterna Aqua (1 ou 2 bandes LED, ou 2 spots LED) ou Alterna Basic Aqua (2 ou 4 spots LED).

    Dimensions : Largeur : 498 et 598 mm, Profondeur : 146 et 270 mm, Hauteur : 718 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ariellaspegelskap_aqua
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsSpegelskåp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier