Publier vos produits
BAIA Meuble mural de 1000 mm pour vasque à poser et mitigeurs sur gorge
BAIA Meuble mural de 1000 mm pour vasque à poser et mitigeurs sur gorge
BAIA Meuble mural de 1000 mm pour vasque à poser et mitigeurs sur gorge
BAIA Meuble mural de 1000 mm pour vasque à poser et mitigeurs sur gorge
    Roca

    BAIA Meuble mural de 1000 mm pour vasque à poser et mitigeurs sur gorge

    4.8 out of 5 stars4.8(23 reviews)
    Respirant fraîcheur et élégance, ce meuble suspendu ajoute à l'atmosphère luxueuse tout en proposant des solutions fonctionnelles pour tous les espaces et pour tous les besoins de rangement. Conçu pour recevoir des vasque à poser et percé de 1-3 trous pour la robinetterie (réf. A3270C6..0, A3270C6..2 ou A3270C6..3), il peut être combiné à l'infini avec différents modèles de robinets. Il présente deux tiroirs à fermeture douce : le tiroir du haut est plus spacieux grâce au siphon gain de place et à ses multiples compartiments ; le tiroir du bas est personnalisable à l'aide d'organiseurs et de bacs de différentes tailles spécialement conçus à cet effet (réf. A856540128, A856541128 et A856542128). La gamme de finitions exclusives est mise en valeur grâce aux trois options de plan en verre teinté qui viennent compléter les finitions laquées : Greige, Nero y Silver. Extrêmement raffinée, la finition Silver permet de créer une atmosphère élégante et unique dans l'espace salle de bains. Le Greige, union du gris et du beige, est le leitmotiv des créations de Giorgio Armani. Il est considéré comme le ton parfait pour la décoration d'intérieur. Nero est une finition robuste et sombre, qui ajoute sobriété et sophistication au mobilier de la salle de bain. C'est en outre le complément idéal des finitions de vasques Dark Metallic ou Shagreen Dark Metallic.
    Spécification
    • This wall-hung vanity increases the sensation of luxury while maintaining a fresh, stylish look both offers functional solutions for all type of spaces and storage needs. This furniture designed for use with over countertop washbasins for 1-3 tapholes (Ref. A3270C6..0, Ref. A3270C6..2 or Ref. A3270C6..3) offers endless combinations with different kinds of faucets. Also incorporates two soft-close drawers: the upper drawer offer greater storage capacity thanks to the siphon space-saving system and several compartments, while the lower drawer can be customized by adding different-sized organization containers and trays designed specifically for this purpose (Ref. A856540128, Ref. A856541128 and Ref. A856542128). The exclusivity of the selection of finishes is highlighted with 3 options for exquisite back painted glass countertops that complement the lacquered finishes: Greige, Nero and Silver. Silver is a uniquely refined finish designed to create a distinctive, stylish look in the bathroom space. Greige, a balance of cold grey and warm beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Nero is a full-bodied, dark finish that adds a sober, sophisticated accent to the bathroom furniture and is the ideal complement to any of the Dark metallic or Shagreen Dark Metallic washbasin finishes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A857221xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireMDF
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings