Publier vos produits
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Basic showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Meubles de salle de bain de base Alterna. Une gamme complète de meubles de salle de bain blancs avec meubles sous vasque, meuble haut, armoires de toilette avec prises électriques, appareil d'éclairage et miroir. L'armoire de base, l'armoire à miroir et l'appareil d'éclairage sont également disponibles en stratifié compact. Les meubles de salle de bain en stratifié compact sont extrêmement durables, car ils ont été fabriqués sous haute pression. Cela leur permet de résister aux rayures, à la pression, à la lumière du soleil, à l'humidité et à l'eau.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Vanity unit 1 door and 1 shelf Material: MDF all compact laminate Color: White Dimensions: B 460 x H 650 x D 290 mm Alterna Basic High cabinet with frame and shelves melamine-coated particle board. 2 pcs doors MDF. 1 open shelf in the middle. Grytgangjärn 26 mm stew. 2 loose shelves. For wall hanging. Can be mounted right or left. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Alterna Basic Mirror cabinet with melamine frame, 2 facet cut double mirrors, 2 loose glass shelves. For wall hanging. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Material: MDF and melamine Color: White Basic Mirror Cabinet Dimensions: B 600 x H 576 x D 140 mm Basic Lighting appliance Dimensions: B 630 x H 22 x D 140 13.4 W, IP44 Alterna Basic Mirror cabinet in compact laminate 2 mirrors Material: Compact laminate Color: White Dimensions: B 590 x H 620 x D 150 mm Alterna Basic Mirrors B 600 x H 600 x D 20 mm B 900 x H 900 x D 20 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basicbadrumsmobler_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules