Publier vos produits
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
    Kohler

    Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet

    Traduit par Google,

    Un design minimaliste élégant rencontre l'influence traditionnelle du milieu du siècle et le savoir-faire Kohler dans le meuble-lavabo de salle de bain Artifacts. Cette armoire à tiroirs simplement ornée présente des moulures de corniche qui rappellent une bibliothèque de style fédéral américain, tandis que les pieds évasés en bois massif inspirés des presses à linge du début du XIXe siècle rehaussent le style et la fonctionnalité du meuble-lavabo. Personnalisez la pièce maîtresse de votre salle de bain avec un dessus en quartz assorti, des poignées de tiroir contrastées de style industriel et des accessoires d'organisation dans les tiroirs (vendus séparément) — pour un look qui correspond à votre esthétique et à votre espace.

    Caractéristiques

    • Doté de belles finitions durables à base d'eau, meilleures pour l'environnement
    • Deux tiroirs en bois massif avec construction en queue d'aronde
    • Glissières de tiroir sous plan à fermeture douce pour une ouverture en douceur
    • Tiroir à extension complète de 21 po (533 mm) de profondeur offrant suffisamment de rangement
    • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des prises électriques, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs (vendus séparément).
    • Se coordonne avec les poignées d'armoire K-33561 Artifacts de 13" (330 mm) et le plateau coulissant K-99680-SH18 Artifacts de 36" (914 mm) (vendus séparément).
    • Se combine avec les dessus de meuble-lavabo, les dosserets et les éclaboussures latérales en quartz Silestone® et les éviers KOHLER (vendus séparément)

    Matériel

    • Contreplaqué et MDF résistant à l'humidité
    • La nature du grain du bois peut entraîner des variations dans la profondeur de la teinture. Nos artisans experts appliquent la teinture à la main pour mélanger ces variations.

    Installation

    • Installation professionnelle recommandée

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme étant cancérigène. Évitez d'inhaler de la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres dispositifs de protection personnelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-33559
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsArtifacts™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34.49
    • Largeur (pouces)35.98
    • Profondeur (pouces)21.89
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework