Publier vos produits
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.

    Le meuble-lavabo Alterna Bella Aqua est équipé d'une vasque réversible en céramique et d'un miroir. La robinetterie peut être installée à droite ou à gauche. Fabriqué en thermoplastique, il est entièrement étanche. La porte du meuble-lavabo s'ouvre par simple pression.

    Disponible en blanc

    Meuble-lavabo avec vasque :
    Largeur : 398 mm
    Profondeur : 225 mm
    Hauteur : 680 mm


    Miroir:

    Largeur : 400 mm
    Profondeur : 20 mm
    Hauteur : 700 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bellaaqua_badrumsmobler
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)18.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings