Publier vos produits
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Le meuble-lavabo Alterna Bella est livré avec une vasque réversible en céramique et un miroir, le robinet peut être installé à droite ou à gauche. Poussez la fonction d'ouverture pour la porte du meuble sous-vasque.

    Disponible en blanc brillant et gris clair mat.

    Meuble vasque :
    Largeur : 400 mm
    Profondeur : 225 mm
    Hauteur : 680 mm

    Miroir:
    Largeur : 400 mm
    Profondeur : 20 mm
    Hauteur : 700mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bellabadrumsmobler
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)18.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings