Publier vos produits
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with mineral composite basin

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Le meuble Alterna Ella Vanity est livré avec une vasque en composite minéral. Avec trou de trop-plein. L'armoire est fabriquée en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Existe aussi en modèle compact. Avec trou de trop-plein. Pour montage mural. À combiner avec l'armoire Isella/Ella Tall et les armoires Ella ou Ariella Mirror. Largeur : 500, 600 et 900 mm Profondeur : 390 et 460 mm Hauteur : 415 mm Couleurs : blanc brillant et gris mat Les poignées sont disponibles en accessoires.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: mineral composite Ella vanity unit 50 Compact Size: B 502 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 605 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Size: B 605 x H 415 x D 460 mm Ella vanity unit 90 Size: B 905 x H 415 x D 460 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ellaunderskap_mineralkomposit
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures