Publier vos produits
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Alterna Isella Aqua Vanity Wave Unit en blanc mat ou bleu pétrole mat avec lavabo en composite minéral. Les meubles sous-vasques sont entièrement étanches en thermoplastique, avec 2 tiroirs à fermeture amortie. Disponible en différentes profondeurs et largeurs. Les meubles sous-vasques sont livrés entièrement assemblés avec des poignées en laiton, blanc mat, noir mat ou aluminium brossé.

    Dimensions 50 Compact : Largeur : 502 mm, Profondeur : 390 mm, Hauteur : 605 mm

    Dimensions 60 Compact : Largeur : 605 mm, Profondeur : 390 mm, Hauteur : 605 mm

    Dimensions 60 : Largeur : 605 mm, Profondeur : 460 mm, Hauteur : 605 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isellaunderskap_aqua-wave_mineralkomposit
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe