Publier vos produits
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with mineral composite basin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Meuble sous vasque Alterna Isella avec vasque en composite minéral. Avec trou de trop-plein. Le meuble est fabriqué en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Disponible également en modèle compact. Avec trou de trop-plein. Pour montage mural. À combiner avec l'armoire haute Isella/Ella et les armoires à miroir Ariella.

    Largeur : 500, 600 et 900 mm

    Profondeur : 390 et 460 mm

    Hauteur : 605 mm

    Couleurs : blanc brillant, gris mat, sable et chêne

    Les poignées sont disponibles en accessoires.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: MDF/chipboard Material basin: mineral composite Colors: white high gloss, grey matte and sand Soft-close Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact Width: 502 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm Isella Vanity unit with washbasin 90 Width: 905 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isellaunderskap_mineralkomposit
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures