Publier vos produits
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with ceramic basin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Le meuble Alterna Luxor Vanity est disponible dans une gamme de couleurs différentes et avec un lavabo en céramique. Avec trou de trop-plein. L'armoire est fabriquée en MDF résistant à l'humidité avec des tiroirs à fermeture en douceur. Existe aussi en modèle compact. Pour montage mural. À combiner avec les armoires Luxor Tall et les armoires Ariella Mirror.

    Largeur : 500, 600, 900 et 1 200 mm
    Profondeur : 394 et 465 mm
    Hauteur : 610 mm

    Couleurs : blanc mat, gris mat, noir mat et vert forêt mat

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 513 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 394 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 613 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 394 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 613 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 913 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 120
      Width: 1 213 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luxorunderskap_porslin
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures