Publier vos produits
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Miroirs Alterna Milano avec bords et coins finement découpés. Pour montage mural. Épaisseur du miroir de 5 mm. Film de sécurité au dos. Les miroirs peuvent être montés couchés ou debout. Tailles : 500, 600, 900 et 1000
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Milano_speglar
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors