Publier vos produits
BAIA Miroir à cadre métallique
BAIA Miroir à cadre métallique
    Roca

    BAIA Miroir à cadre métallique

    4.6 sur 5 étoiles4.6(81 Avis)
    Un accessoire essentiel mais non moins élégant de la salle de bains. La fine bordure métallique de ce beau miroir confère un style art-déco à la salle de bains. Disponible en deux finitions: Greige, bel équilibre entre un gris froid et un beige chaud et caractéristique des créations de Giorgio Armani, est amplement plébiscité comme la teinte idéale de la conception d'intérieur. Pour sa part, Brushed Steel introduit une sensation discrète et sophistiquée en revisitant élégamment cette finition d'inspiration industrielle. Artisanales, ces deux finitions accentuent l'aspect personnalisé de chaque élément, en dotant la salle de bains d'une atmosphère discrète et contemporaine.
    Spécification
    • An elegant bathroom essential. The fine metallic frame of this stylish mirror lends a smooth, art deco feel to any bathroom space. Available in two finishes. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Both finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A8123440xx
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings