Publier vos produits
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
    Altro

    Altro Orchestra Flooring UK

    Traduit par Google,

    Pour les zones où le confort et l'insonorisation sont importants

    Maintenant avec quatre nouveaux looks de terrazzo très recherchés ! Pour les zones où le confort et la réduction du son sont importants, Altro Orchestra 2,85 mm a été conçu pour créer l'environnement idéal pour apprendre et vivre. La faible indentation résiduelle facilite l'utilisation flexible des équipements et du mobilier, y compris les lits d'hôpitaux. Dans le même temps, le système intégré d'isolation contre les bruits d'impact réduit les bruits d'impact jusqu'à 15 dB.

    Il offre un confort sous les pieds facilitant la vie des étudiants et des patients, mais particulièrement du personnel qui travaille dur et qui passe d'innombrables heures en déplacement.

    Avec une palette de 44 couleurs et designs allant des neutres apaisants reflétant les tons de la nature aux nuances vibrantes, Altro Orchestra vous permet de créer la bonne atmosphère à chaque fois. Il se coordonne avec Altro Operetta et Altro Serenade pour un look complet.

    Combinez avec notre vaste gamme de produits muraux Altro pour un système de sol et de mur attrayant et durable.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • Low residual indentation facilitates flexible use of equipment and furniture, including hospital beds
      • 44 colors available - coordinate with Altro Operetta and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Orchestra-uk
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe
    Australie
    Irlande
    Nouvelle-Zélande
    Royaume-Uni