Revêtement de sol en tôle antidérapante pour les espaces extérieurs
Conçu pour une utilisation extérieure, le revêtement de sol en vinyle Altro Promenade offre une résistance essentielle au glissement dans les zones exposées toute l'année aux conditions météorologiques changeantes. Cette gamme est idéale pour les applications intérieures ainsi que pour les patios, les terrasses et les abords de piscine qui privilégient à la fois la sécurité et l'esthétique.
La surface imperméable d'Altro Promenade empêche l'accumulation d'eau de pluie et d'excès d'humidité qui peut endommager les sous-planchers avec le temps. Il est capable de supporter la lumière du soleil et les variations de température sans se fissurer, se décolorer ou s'effondrer, ce qui en fait une solution pratique pour les espaces extérieurs.
En plus de sa durabilité impressionnante, Altro Promenade offre un gaufrage à faible profondeur pour un confort lisse sous le pied et une facilité de nettoyage améliorée tout en offrant une résistance au glissement.
Revêtement de sol en tôle antidérapante conçu pour un usage extérieur. Capable de supporter la lumière du soleil et les variations de température sans se décolorer, se fissurer ou s'effondrer. Le gaufrage étagé à faible profondeur offre un confort lisse sous le pied et une facilité de nettoyage améliorée.
Contactez Altro
S'identifierDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |