Publier vos produits
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring

    Traduit par Google,

    Vous recherchez un sol antidérapant qui offre également un attrait esthétique ? Altro Illustra est un pionnier dans l'industrie des revêtements de sol commerciaux, alliant style, fonctionnalité et sécurité sous les pieds.

    Altro Illustra offre une gamme de possibilités attrayantes, de la pierre inspirée de la nature aux designs textiles modernes. Que vous créiez une chambre de patient apaisante, une maison de retraite confortable, une salle de classe inspirante ou un espace de vente au détail accueillant, Altro Illustra est le choix idéal pour donner vie à votre vision avec une élégance contemporaine.

    Découvrez la commodité d'Altro Illustra avec sa technologie Altro Easyclean™ intégrée, qui facilite le nettoyage et l'entretien. Vous bénéficierez également d'économies sur les coûts d'entretien tout en préservant l'intégrité de la surface antidérapante.

    Pour plus de commodité d'installation, Altro Illustra peut être spécialement commandé dans une construction sans adhésif. Veuillez vous renseigner auprès de votre représentant commercial pour plus d’informations sur Altro Illustra sans adhésif.

    Le style, la fonctionnalité et la sécurité sous les pieds convergent dans Altro Illustra, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'excellence en matière de revêtements de sol.

    Applications typiques

    • Soins de santé
    • Résidence pour personnes âgées
    • Éducation
    • Bureaux de vente au détail
    • Aires de loisirs

    Fonctionne bien avec

    • Autre Opérette
    • Plus de bois
    • Autre Cantate
    • Autre Symphonie
    • Autre Passerelle 20
    • Toutes les options de murs Altro

    Contactez Altro

    Spécification
    • Type of product: Roll

      Slip resistance R10

      Thickness: 2mm

      Product guarantee: 10 years

      No. of colors: 13

      Weight: 4.91 lbs./yd² | 2.66 kg/m²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.altro-illustra
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSlip-Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord