Publier vos produits
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol antidérapant en PVC

    Extrêmement flexible et solide, Altro Tungsten ™ est une gamme de revêtements de sol de sécurité en acrylique sans PVC à endos molletonné qui répond aux besoins de résilience et de sécurité dans les zones où le revêtement de sol en vinyle n'est pas l'option préférée. Lorsque vous êtes confronté à des règles strictes concernant l'utilisation du PVC, vous pouvez faire confiance à Altro Tungsten pour offrir la même qualité que vous attendez des revêtements de sol Altro traditionnels.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Tungsten
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSlip-Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes