Publier vos produits
Alugraf
Alugraf
Alugraf
Alugraf
Alugraf
Alugraf
    Alubel

    Alugraf

    Traduit par Google,

    ALUGRAF est le système de couverture et de bardage métallique.

    SYSTÈME ALUGRAF ADAPTÉ POUR :
    Couverture sur de grandes surfaces, grands bâtiments

    RECOMMANDÉ POUR:
    toiture

    PENTE MINIMALE :
    1%

    FABRICATION STANDARD :
    aluminium
    aluminium prélaqué
    acier prélaqué
    cuivre
    acier inoxydable

    cor-ten

    APPLICATIONS:
    Feutre anti-condensation
    Feutre antibruit


    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES:

      high load bearing
      assembling without holes on the sheet
      warrancy of watertight even in case of complete flooding of the roof
      any length (production directly on the site with mobile unit)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alugraf
    • Famille de produitsRoofing Systems
    • Groupe de produitsMetal Roofings for flat roofs
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings