Publier vos produits
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
    Brava

    Spanish Barrel Tile Roofing

    Traduit par Google,

    La chaleur et la beauté des carreaux de terre cuite traditionnels, alliées aux avantages d'un matériau synthétique léger.

    Si vous recherchez une alternative aux tuiles espagnoles traditionnelles, découvrez les tuiles Brava Barrel. Nos tuiles composites constituent l'alternative idéale aux tuiles en terre cuite traditionnelles. Comme vous le savez, les tuiles canal carrées classiques sont extrêmement lourdes et nécessitent un renforcement de la charpente. Notre matériau de toiture synthétique léger élimine le besoin de renforts coûteux, réduit le temps de pose et diminue considérablement l'entretien de votre toiture. Votre nouvelle toiture en tuiles canal synthétiques conservera son aspect impeccable pendant de nombreuses années ! Les tuiles Brava Barrel représentent une véritable révolution dans le domaine des toitures composites, sans équivalent sur le marché.

    Spécification
    • Dimensions

      Height16 ½" ± ⅛"
      Width13"
      Exposure13"

      Weight

      Weight/Piece (lb.)2.9
      Lb./Square281
      Lb./Pallet1722

      Packaging

      Pieces/Bundle10
      Bundles/Square9.7
      Bundles/Pallet57.5
      Squares/Pallet5.92

      Testing Class A

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass A
      Smoke DensityPass
      Self Ignition TemperaturePass
      Rate of BurnPass
      Average Time of BurnPass
      Average Extent of BurnPass
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Wind-driven Rain ResistancePass
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      Accelerated WeatheringPass
      PenetrationPass

      Testing Class C

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass C
      Smoke DensityPass
      Self Ignition TemperaturePass
      Rate of BurnPass
      Average Time of BurnPass
      Average Extent of BurnPass
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Wind-driven Rain ResistancePass
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      Accelerated WeatheringPass
      PenetrationPass

      Code Compliance

      Miami-Dade ApprovedYes
      Florida Building Code Approval (FBC)Yes
      Title 24 / Cool Roof ApprovalTerra Cotta, French Clay, Weathered, Lake Forest colors only
      International Building Code (IBC) CompliantYes
      International Residential Code (IRC) CompliantYes


    Spécifications techniques
    • Réference unique.spanish-barrel-tile-roofing
    • Famille de produitsRoofing Products
    • Groupe de produitsSpanish Barrel Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17
    • Titre OmniClassRoof Tiles