Publier vos produits
MB-60 Window System
Aluprof

MB-60 Window System

Traduit par Google,

MB-60 est un système moderne en aluminium destiné aux réalisations d'éléments architecturaux extérieurs nécessitant une isolation thermique et acoustique, tels que : différents types de fenêtres, portes, vestibules, vitrines ou structures spatiales.

Les profils du système ont une structure à trois chambres. La profondeur structurelle des sections de fenêtre est égale à 60 mm (cadres) et 69 mm (battants), et pour les portes 60 mm et 60 mm, respectivement. Ces profondeurs supposées des sections de châssis et de châssis donnent l'effet d'une surface du côté extérieur après fermeture - dans le cas de la fenêtre, et l'effet de parement aux surfaces de châssis et des châssis - dans le cas des portes. La forme des profilés permet d'obtenir des structures de fenêtres et de portes élancées et résistantes.

Il existe une possibilité de plier des profilés, tels que des cadres, des battants et des laçages, ce qui permet de réaliser différents types d'arcs et de structures en arc.

Le système MB-60 sert de base à des solutions avec une isolation thermique améliorée : MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI.

Spécification
  • The MB-60 system is characterised by a low value of the overall heat-transfer coefficient U, thanks to application of the thermal breaks and gaskets. This system profiles meet the thermal requirements for the material group 2.1 in the case of windows, and 2.2 in the case of doors according to DIN 4108. In the systems, there are profiled "omega"-shaped thermal breaks applied of the width equal to 24 mm (windows) and 14 mm (doors) made from polyamide reinforced with fibreglass. Shape of the breaks increases the rigidity of profiles as compared to flat breaks, and also facilitates section drainage, ensuring the appropriate thermal insulation in all atmospheric conditions at the same time. The threshold made of HPVC and the EPDM gaskets guarantee good thermal insulation of the door leaves as well as air and water tightness.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-60_window_system
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-60 windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-07
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique