Publier vos produits
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn
    Aluprof

    MB-86N SI Window 1-sash Tilt and Turn

    Traduit par Google,

    Le système de fenêtres et de portes MB-86N hautement efficace permet de satisfaire les divers besoins des utilisateurs. Il existe deux versions des profilés, le ST et le SI , qui sont conçus pour répondre à différentes exigences d'efficacité énergétique thermique. Le système offre de superbes paramètres de performance.

    Un autre avantage du MB-86N est la grande durabilité des profilés, qui permettent de produire des structures lourdes et à grande échelle. Plusieurs versions sont disponibles. Le MB-86US est une fenêtre avec un évent dissimulé. Le MB-86 Casement fournit une fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec une rupture de pont thermique. Le MB-86B a été développé pour répondre aux exigences du marché belge.

    Caractéristiques et avantages:

    • la large gamme de profils garantit l'esthétique et la résistance requises de la structure ;
    • de larges ruptures de pont thermique dans une nouvelle forme améliorent considérablement les performances thermiques ;
    • les joints d'étanchéité centraux à deux composants assurent une excellente isolation de l'espace entre le vantail et le cadre ;
    • les parecloses se déclinent en trois variantes, Standard, Prestige et Style ;
    • les formes des profils sont conçues pour accueillir de nombreux systèmes de verrouillage multipoints, y compris des charnières cachées ;
    • la large gamme de vitrages permet d'utiliser tous les types de triple vitrage et de vitrages acoustiques ou anti-effraction ;
    • le système de drainage est disponible en deux versions, traditionnelle et cachée ;
    • le MB-86 Casement est une version à ouverture vers l'extérieur de la fenêtre ;
    • la fenêtre MB-86US est dotée d'un battant invisible vu de l'extérieur ;
    • le MB-86B a reçu la certification d'agrément technique (ATG) de l'Union belge pour l'agrément technique dans la construction (UBAtc);
    • le système peut être utilisé pour produire des fenêtres et des portes anti-effraction de classe RC1 à RC4


    Spécification
    • Performance of the MB-86N windows:

      • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
      • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
      • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-86N_SI_window_1sash_tilt_and_turn
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-86N SI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit