Publier vos produits
MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120
Aluprof

MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120

Traduit par Google,

Le système de murs coupe-feu MB-118EI est destiné à l'exécution de cloisons coupe-feu internes ou externes de la classe de résistance au feu EI120. Le système a été classé comme ne se propageant pas au feu. Il est basé sur le système de cloisons coupe-feu avec la porte MB-78EI, qui fournit la plupart des composants, par exemple les parcloses, les inserts de refroidissement, les bandes expansibles, les joints et la plupart des accessoires. Le système MB-118EI a été développé sur la base d'un profilé en aluminium isolé à cinq chambres, avec une profondeur avant-arrière de 118 mm. Les profilés intérieurs de la chambre, ainsi que l'espace isolant entre eux, sont remplis d'éléments d'isolation incendie. Sur les surfaces extérieures, il y a des bandes expansibles qui sont montées en plus, et toute la structure est complétée par des composants d'accessoires en acier, reliant les deux côtés des profilés. Le système MB-118EI peut accueillir des vitrages, des panneaux ou d'autres substrats de vitrage similaires d'une épaisseur de 31 à 35 mm ou de 48 à 84 mm. Grâce à sa composition symétrique, les structures qui en sont constituées restent résistantes au feu en classe EI 120, tant exposées au feu de l'extérieur que de l'intérieur. Une caractéristique importante affectant la fonctionnalité de la division de ces cloisons est la possibilité d'installer les portes MB-78EI.

Spécification
  • Performance for MB-118EI:

    • Structural depth of profiles equals 118 mm.
    • The system is based on five-chamber aluminium profiles with a thermal break o the width 34 mm.
    • Elements of fire insulation are placed in internal chambers of profiles and in insulating space between profiles. Additionally, expanding tapes are fitted on the external surfaces.
    • Fire resistance of the class EI120 both in the case of fire exposure from the outside and inside
    • Connection of fixed wall profiles is executed vthrough “L” type corner connections or “T” type crosswise connections.
    • Possibility of application of fireproof non-transparent panels.
    • Possibility of application of muntin bars directly to the surface of a glass pane
    • The technology of structure performance is analogous to the MB-78 EI system.
    • The tooling used for workings comes from the MB-78 EI system.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-118EI_system
  • Famille de produitsFire rated systems
  • Groupe de produitsMB-118EI
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-02-05
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619
  • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 21
  • Titre OmniClassFire Rated Glass
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION