Publier vos produits
MB-86EI Fireproof Window 1-sash Tilt&Turn
Aluprof

MB-86EI Fireproof Window 1-sash Tilt&Turn

Traduit par Google,

MB-86EI est utilisé pour la fabrication de fenêtres ouvrantes coupe-feu EI30 selon EN 13501-2+A1. Le MB-86EI est basé sur le système MB-86 et possède d'excellentes performances thermiques, de réduction du bruit, de résistance à l'eau et de fuite d'air. Le MB-86EI combine les avantages d'un système de fenêtre classique avec les propriétés d'une cloison coupe-feu - la construction répond à toutes les exigences des réglementations et normes applicables, notamment en matière d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, tout en assurant une bonne sécurité incendie. Le système est classé comme ne se propageant pas au feu (NRO).

Spécification
  • Performance for MB-86EI:

    • Frame depth 77 mm
    • Casement depth 86 mm
    • Glazing thickness frame: 13 to 61 mm, casement: 22 to 70 mm
    • MAX. SIZE AND WEIGHT OF THE CONSTRUCTION
    • Max casement size (H×L) H to 2400 mm, L to 1300 mm
    • Max casement weight 130 kg
    • three-chambered profiles, with a 43 or 42 mm-wide insulation chamber between thermal breaks as a central part
    • fire resistance is ensured by the appropriately rated glass panes, fire insulation elements in the internal chambers of aluminium profiles and special accessories and materials used in the space between aluminium profiles and the glazing
    • wide range of glazing thickness allows for use of different types of insulated glass, including triple glazing units
    • hardware used in MB-86EI is typically RC2 burglar-resistant-rated


Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-86EI-1sash-tilt-turn
  • Famille de produitsFire rated systems
  • Groupe de produitsMB-86EI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-05
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619
  • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION