Publier vos produits
MB-45 Door Double Opening Outwards
Aluprof

MB-45 Door Double Opening Outwards

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,

MB-45 est un système moderne en aluminium destiné à la conception d'éléments d'enceintes architecturales extérieures et intérieures qui ne nécessitent pas d'isolation thermique, par exemple différents types de cloisons, fenêtres, portes coulissantes manuelles et automatiques, portes battantes, vestibules, vitrines, billetterie bureaux, vitrines et structures spatiales.

La caractéristique de ce système est sa connexion étroite avec les systèmes de fenêtres/portes MB-60 et MB-70 . La polyvalence et l'attractivité du système sont en outre renforcées par la possibilité de choisir parmi plusieurs variantes de solution dans le cas de divers détails structurels, par exemple : étanchéité du vantail inférieur de la porte, étanchéité des portes coulissantes et battantes, forme des parcloses et forme et hauteur du seuil de la porte. Ce système est également lié à la structure de la porte à mortaiser MB-45S .


Spécification
  • The structural depth of the window sections is equal to 45 mm (frame), 54 mm (casement), and the door: 45 mm and 45 mm, respectively. Such assumed depths of the casement and frame sections give the effect of one surface from the exterior side after closing - in the case of the window, and the facing effect to the surface of casements and frames in the case of doors. Shape of the profiles allows achieving slender and resistant window and door structures.

    This system allows application of the sets of glass panels of the thickness equal from 2 mm to 35 mm in window casements and from 2 mm to 26 mm in fixed windows and doorframes.

    A very significant quality of the MB-45 system is the possibility to bend the profiles, such as: frames, casements and lacings, what allows creating various types of arches and arch structures.

    The tightness is assured thanks to application of special gaskets made of EPDM synthetic rubber, which guarantee the resistance to aging during long-lasting exploitation. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-45_two-winged_door_opening_outwards
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-45 doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
  • Code UNSPSC3017
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors