Publier vos produits
MB-78EI Fireproof Double Door Opening Outwards
Aluprof

MB-78EI Fireproof Double Door Opening Outwards

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Le système de cloison coupe-feu MB-78EI est destiné à la réalisation de cloisons coupe-feu intérieures ou extérieures avec des portes à un ou deux vantaux avec une classe de résistance au feu EI 15, EI 30, EI 45 ou EI 60, selon la norme PN-EN 13501 -2+A1 : norme 2010. Dans une large mesure, il est compatible avec les systèmes de fenêtres/portes standard d'ALUPROF SA : MB-45, MB-60 et MB-70 (ils ont des sections, des détails, des quincailleries, des procédés de traitement, etc. communs).

La structure du système MB-78EI est basée sur des profilés en aluminium à isolation thermique. La profondeur de construction des profilés est égale à 78 mm. Les profilés se caractérisent par un faible coefficient de transfert de chaleur global Uf, qui résulte, en partie, grâce à l'utilisation de ruptures de pont thermique profilées spéciales d'une largeur de 34 mm. Le système permet l'application de tous les types de panneaux de verre coupe-feu de classe appropriée (épaisseur de remplissage de 6 à 49,5 mm). Avec ce système, les structures anti-fumée dans plusieurs versions de production sont également disponibles. Les tests effectués au Building Technology Institute de Varsovie ont prouvé que les produits fabriqués avec ce système avaient également une très bonne isolation acoustique (jusqu'à 40 dB).

En 2011, le système MB-78EI a été modernisé et a acquis de nouvelles possibilités en ce qui concerne les dimensions de structure admissibles et d'autres solutions de construction

Spécification
  • Performance for MB-78 EI:

    • Single or double fire-resistant glass of a thickness of up to 49 mm
    • Steel accessories and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
    • GKF or CI type fire protection inserted inside the profiles, enables performance classes EI15 to EI 90
    • Profiled thermal break that provides adequate protection against heat loss (Uf from 1.6 m2K)
    • Different door bottom rail seal solutions: with & without threshold profile option, obtaining a smoke-proof class Sm Sa

    The MB-78EI system has a Technical Approval of the No. AT-15-6006/2016 and a  certificate CERTIFIRE by the Institute of Warrington Certification Ltd No. CF 5138.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-78EI_fireproof_double_door_opening_outwards
  • Famille de produitsFire rated systems
  • Groupe de produitsMB-78EI fire rated doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)78
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619
  • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION