Publier vos produits
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls

    Traduit par Google,

    Aluprof propose la solution murale transparente et coupe-feu basée sur le système MB-78EI, les soi-disant murs sans croisillons. Cela permet la construction de cloisons intérieures sans les profilés muraux verticaux visibles qui séparent les modules individuels du mur, tout en préservant leur pleine résistance au feu.

    Le joint entre les vitres ne mesure que 4 mm et est rempli de matériau ignifuge, intumescent et de silicone ininflammable. Le silicone est disponible en trois couleurs (noir, gris ou blanc). Les cloisons peuvent ainsi avoir une hauteur jusqu'à 3,6 m avec une largeur de modules jusqu'à 1,8 m. Les essais au feu effectués sur ces cloisons par l'Institut polonais de recherche sur le bâtiment (ITB) incluaient le modèle dit "à bord libre", il n'y a donc pas de limite à la longueur maximale de ce type de murs.

    Spécification
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI30 and EI60
      • joint width between the modules is only 4 mm
      • max wall height is 3,6m
      • max. width of a single module is 1,8 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-78EI_Seamless-Fireproof-Partition-Walls
    • Famille de produitsFire rated systems
    • Groupe de produitsMB-78EI Seamless Walls
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION