Publier vos produits
MB-79N CSF Window 1sash Fix
Aluprof

MB-79N CSF Window 1sash Fix

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Traduit par Google,

Les fenêtres à profil fin MB-79N CSF à ouverture vers l'extérieur sont conçues pour les clients les plus exigeants du Royaume-Uni. Elles offrent une technologie de pointe et des détails raffinés. Elles constituent donc un excellent choix pour les fabricants, les architectes, les promoteurs et les propriétaires qui privilégient la qualité, l'esthétique et l'efficacité énergétique.

Doté d'un profil à trois chambres à rupture de pont thermique, le MB-79N CSF allie design minimaliste et hautes performances d'isolation. Sa polyvalence permet de créer différents types de fenêtres, notamment des configurations fixes, à la française et à l'italienne. Le système est disponible en deux options esthétiques : une version affleurante, où le battant s'aligne avec le dormant pour une apparence uniforme, et une version allongée, où le battant ressort subtilement pour un rendu plus distinctif.

Adapté à des besoins divers

Conçu pour répondre à divers besoins, le produit est disponible en deux variantes d'isolation thermique. La version MB-79N CSF ST est une solution économique offrant une isolation thermique solide à un prix plus abordable. La version MB-79N CSF SI, quant à elle, intègre des inserts isolants dédiés dans les ruptures de pont thermique, améliorant ainsi encore l'efficacité énergétique. Le système MB-79N CSF convient ainsi aussi bien aux applications résidentielles que commerciales, permettant des solutions sur mesure répondant à des exigences de conception et d'énergie spécifiques.

Une première sur le marché : la charnière hybride innovante

Une charnière hybride innovante a été développée exclusivement pour cette fenêtre à battant. Cette solution innovante offre une capacité de charge exceptionnelle, jusqu'à 80 kg. Grâce à cette charnière, des fenêtres plus grandes et plus lourdes peuvent être fabriquées tout en conservant un niveau élevé de sécurité, de durabilité et de fonctionnalité.

Spécification
  • A market-first: the innovative hybrid hinge

    A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

    MB-79N CSF advantages for fabricators:

    • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
    • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
    • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

    MB-79N CSF advantages for architects

    • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
    • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
    • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

    Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

    • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
    • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
    • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
Spécifications techniques
  • Réference unique.mb-79n-csf-window-1sash-fix
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-79N CSF
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows