Publier vos produits
MB-79N Reno Window 2 sash Fix
MB-79N Reno Window 2 sash Fix
    Aluprof

    MB-79N Reno Window 2 sash Fix

    Traduit par Google,

    MB-79N MONO est un système de fenêtre monobloc moderne développé pour les projets de construction neuve et conçu pour répondre aux exigences du marché français.

    Elle permet une installation au sein de la couche d'isolation pour des épaisseurs d'isolation de 100 à 180 mm, conformément aux normes actuelles de construction à haute performance énergétique. Des cadres spécialement conçus permettent une intégration discrète de l'isolant, pour une façade élégante et harmonieuse. Des profilés fins et l'option d'un vantail invisible garantissent une esthétique minimaliste et une excellente luminosité naturelle. Les fenêtres MB-79N MONO sont disponibles dans une large gamme de configurations, incluant des fenêtres à un ou deux vantaux ainsi que des fenêtres fixes. Leur conception économique, disponible en versions thermiques E, ST et ST+, contribue à la performance énergétique du bâtiment. Des solutions innovantes accélèrent la préfabrication et la pose, tandis que la feuillure intérieure élimine les travaux de finition supplémentaires. Autre avantage : la possibilité d'intégrer des volets roulants SKT OPOTERM à montage supérieur. Les composants des fenêtres MB-79N MONO sont fabriqués selon les principes de la construction durable. Les profilés en aluminium peuvent être produits en aluminium bas carbone, voire à très bas carbone, et sont entièrement recyclables en fin de vie.

    Spécification
    • Features and benefits of MB-79N MONO windows for fabricators

      • Aesthetic concealed drainage system – eliminates the need for additional drainage caps, simplifying installation and improving the final appearance
      • Co-extruded glazing bead with gasket – reduces the number of components and shortens prefabrication time
      • Co-extruded thermal break with integrated internal glazing gasket – reduces the number of assembly operations, improving production efficiency
      • Option to incorporate a central gasket within the sash – enhances thermal performance and air tightness without complex modifications
      • ST frame with separation of wet and dry zones – a polyamide fin provides technical separation between the zones, improving the durability, resistance and long-term reliability of the window system

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for architects

      • Contemporary design, durability and lightweight construction – an innovative combination of advanced solutions and a robust yet lightweight structure, ensuring long-term performance and user comfort
      • Minimalist aesthetics and maximum daylight – slim profiles and concealed construction elements maximise natural light while enabling clean, refined architectural designs
      • Concealed sash and hidden drainage – pure, uninterrupted lines without visible technical elements, reinforcing the modern minimalist appearance of the façade
      • Consistent visual appearance across the window range, ideal for contemporary and industrial-style projects

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for developers and homeowners

      • Aesthetic solutions, high functionality, slim aluminium profiles and a wide range of configurations: single-sash windows, double-sash windows with floating mullion, and fixed lights
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mb-79n-reno-window-2sash-fix
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-79N Reno
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows