Publier vos produits
MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX
MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX
MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX
    Aluprof

    MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX

    Traduit par Google,

    Le MB-79N est le dernier produit à rejoindre la famille de systèmes de portes et fenêtres économiques d'ALUPROF. Le successeur de notre système MB-70 très populaire, qui a trouvé une large utilisation dans l'industrie de la construction, il a été introduit en vue de répondre aux exigences d'isolation thermique accrues.
    Il est utilisé pour une large gamme de structures, y compris les fenêtres fixes, tournantes, basculantes et oscillo-coulissantes, les portes extérieures, simples et doubles, et les solutions de type vitrine avec portes.

    Trois variantes de construction thermique :

    • le MB-79N E ; le joint central le plus économique pour les fenêtres,
    • le MB-79N ST ; un joint central bi-composant pour vitrage, destiné à assurer une isolation thermique élevée,
    • le MB-79N SI ; offrant la meilleure isolation thermique. Les profilés sont équipés d'inserts isolants réalisés en polystyrène expansé (EPS) et d'un joint central bi-composant.


    Spécification
    • Why MB-79N ?

      • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-79N_SI_window_3-sash_tilt-and-turn-fix
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-79N SI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique