Publier vos produits
MB-79N ST Window 1-sash Tilt and Turn
Aluprof

MB-79N ST Window 1-sash Tilt and Turn

Traduit par Google,

Le MB-79N est le dernier produit à rejoindre la famille de systèmes de portes et fenêtres économiques d'ALUPROF. Le successeur de notre système MB-70 très populaire, qui a trouvé une large utilisation dans l'industrie de la construction, il a été introduit en vue de répondre aux exigences d'isolation thermique accrues.
Il est utilisé pour une large gamme de structures, y compris les fenêtres fixes, tournantes, basculantes et oscillo-coulissantes, les portes extérieures, simples et doubles, et les solutions de type vitrine avec portes.

Trois variantes de construction thermique :

  • le MB-79N E ; le joint central le plus économique pour les fenêtres,
  • le MB-79N ST ; un joint central bi-composant pour vitrage, destiné à assurer une isolation thermique élevée,
  • le MB-79N SI ; offrant la meilleure isolation thermique. Les profilés sont équipés d'inserts isolants réalisés en polystyrène expansé (EPS) et d'un joint central bi-composant.


Spécification
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-79N_ST_window_1-sash_tilt-and-turn
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-79N ST
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-29
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)79
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique