Publier vos produits
MB-82HS Lift&Slide Double sliding door Slide-Fix-Fix-Slide with narrow mullion
Aluprof

MB-82HS Lift&Slide Double sliding door Slide-Fix-Fix-Slide with narrow mullion

Traduit par Google,

La porte patio levante-coulissante à rupture de pont thermique MB-82HS est une structure qui s'adapte parfaitement aux intérieurs contemporains. Il est conçu pour créer un bâtiment soucieux du confort des utilisateurs, où l’espace de vie se connecte parfaitement au patio. Il offre des valeurs esthétiques élevées, une fabrication facile et d’excellents paramètres de performance, notamment une isolation thermique, une étanchéité à l’air et à l’eau impressionnantes. Des dimensions généreuses sont réalisables pour les structures réalisées avec le MB-82HS et les portes peuvent être ouvertes manuellement ou automatiquement. Ces paramètres signifient que le système peut être utilisé pour des bâtiments ayant des exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Les solutions technologiques proposées comprennent un seuil « zéro » encastré dans le sol, un système de drainage linéaire, des meneaux fins et l'absence de bandes de masquage sur les cadres verticaux. Cela fait de la MB-82HS une porte où l'attrait visuel va de pair avec la fonctionnalité et le confort de l'utilisateur.

Spécification
  • Functions and aesthetics

    • profile depth: 82 mm for the leaf, 186 mm for the frame
    • three thermal variants: the ST, SI and SI+
    • glazing: 18-66 mm for the leaf, 36-65 mm for the fixed lights
    • maximum leaf dimensions: 3.24 m x 3.3 m
    • maximum leaf weight: 600 kg
    • a wide selection of hardware
    • a range of mullion solutions; the SI+ mullion offers enhanced thermal performance or a slim mullion with high aesthetic values
    • the glazing of the lights from the outside makes it possible to install large, heavy panes of glass
    • a compensating profile is available for preventing ceiling deflection from affecting the functioning of the door
    • the custom-designed profiles make the door easy to combine with other ALUPROF systems, such as the MB-79N, MB-86N and MB-104 Passive
    • easier prefabrication, thanks to the simplified drainage model, straight-cut and bolted frame and glazing on the outside of the fixed lights
    • a comprehensive system solution for installation; an EPS structural base, mounting brackets, a compensating profile and linear drainage
Spécifications techniques
  • Réference unique.mb-82hs-lift-and-slide-double-sliding-door-slide-fix-fix-slide-with-narrow-mullion
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-82HS SI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors