Publier vos produits
MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening
MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening

    4.9 sur 5 étoiles4.9(13 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte pivotante MB-86N est une structure externe. Ses principales caractéristiques sont ses dimensions impressionnantes et son design original. L'axe de rotation décentré confère à la porte un aspect unique, tandis que les charnières invisibles offrent une très grande capacité de charge. Les structures de ce type sont appréciées des architectes et sont souvent utilisées pour des projets où les dimensions à grande échelle et la conception originale jouent un rôle majeur. Les portes pivotantes sont recommandées chaque fois qu'il est nécessaire de garantir qu'une entrée soit puissamment accentuée et constitue un élément phare de la façade d'un bâtiment.

    Les portes pivotantes MB-86N d'ALUPROF sont une alternative remarquable à leurs homologues classiques profilées, coulissantes ou pliantes. Le système permet de créer des portes à panneaux et vitrées présentant d'excellentes performances thermiques et acoustiques, ainsi qu'une étanchéité à l'air et à l'eau de premier ordre, permettant de répondre aux exigences d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement. D'autres aspects uniques incluent un système de verrouillage personnalisé offrant des options à un ou deux loquets.

    Spécification
    • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

      • Frame/leaf depth: 77 mm
      • Maximum leaf dimensions: L up to 2000 mm, H up to 3400 mm
      • Air permeability: Class 3, PN-EN 12207:2001
      • Water tightness: Class 3B, PN-EN 12208:2001
      • Wind resistance: Class C3, PN-EN 12210:2001
      • Thermal insulating power: Ud up to 0,73 W/m2K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mb-86n-pivot-panel-door-pd06-single-outward-opening
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-86N Pivot Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors